(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Rueda de aleta de cerámica con eje (eje de 6 mm) EA819AF-31 (Números de pieza)

Rueda de aleta de cerámica con eje (eje de 6 mm) EA819AF-31
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Diámetro del eje-6 mm
· Máx. Diámetro RPM 30 mm: 25,000 rpm, diámetro 40 mm: 19,000 rpm, diámetro 50 mm: 15,000 rpm, diámetro 60 mm: 12,600 rpm
· Previene la obstrucción y tiene una larga vida.
· OD-30 mm
· Altura-10 mm
· Grits- # 40

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA819AF-31

Número de Parte
EA819AF-31
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico