(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Rueda de aleta con eje (6 mm) EA819AE-7 A (Números de pieza)

Rueda de aleta con eje (6 mm) EA819AE-7 A
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Diámetro del eje-6 mm
· Máx. RPM-19,000 rpm
· Diámetro: 40 mm.
· Altura: 15 mm.
· Granos: # 40

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA819AE-7A

Número de Parte
EA819AE-7A
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA819AE-7A de la serie Rueda de aleta con eje (6 mm) EA819AE-7 A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico