(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de amoladora manual de velocidad variable EA818EA-1 A

Juego de amoladora manual de velocidad variable EA818EA-1 A
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Fuente de alimentación - 100 V
· Portabrocas - 2,4, 3,2 mm
· RPM- 5000 a 32000 rpm
· Con función de retroalimentación para mantener la velocidad de rotación.
· Longitud - 230 mm
· Peso - 533 gramos
· 36 tipos de brocas que incluyen guía de corte, empuñadura de amoladora, eje flexible, piedra de amolar, cepillo con eje y broca

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA818EA-1A

Número de Parte
EA818EA-1A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA818EA-1A de la serie Juego de amoladora manual de velocidad variable EA818EA-1 A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico