(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Imán fuerte,Cuerpo material: inoxidable,material espaciador: Aluminio

Imán fuerte,Cuerpo material: inoxidable,material espaciador: Aluminio
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con placa antimagnética
· Resistente a la corrosión
· Temperatura de funcionamiento: 220°C o menos
· Materiales: Imán de alnico (Alcomax)/cuerpo: acero,espaciador: Aluminio

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA781EB-2
EA781EB-3
EA781EB-4
EA781EB-5
EA781EB-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar fuerza de sujeción
(N)
Código JAN Tamaño Diámetro del agujero Peso
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

204548745767155ø 12.7×16mmM4 × 0,7 mm, profundidad de rosca: 4 mm15g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

26.54548745766479ø 17.5×16mmM6 × 1,0 mm, profundidad de rosca: 4 mm23g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

404548745766295ø 20.5×19mmM6 × 1,0 mm, profundidad de rosca: 4 mm40g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

614548745766301ø 27×25mmM6 × 1,0, profundidad de rosca: 4.4 mm85g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

147.54548745766318ø 35×30mmM6 × 1,0, profundidad de rosca: 9.7 mm184g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material inoxidable Tipo de producto Porta imanes permanentes para mecanizado Modelo magnético Imán de álnico
Forma Tipo redondo Con/sin mango No incluido Con/sin agujero para tornillo Incluido
Accesorios Placa antimagnética Temperatura de operación 220°C o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico