(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Imán fuerte, material: Imán de álnico

Imán fuerte, material: Imán de álnico
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con placa antimagnética
· Resistente a la corrosión
· Sin hilo
· Materiales: Imán de álnico (Alcomax)
· Temperatura de funcionamiento: 550°C o menos

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA781EA-1
EA781EA-2
EA781EA-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar fuerza de sujeción
(N)
Código JAN Tamaño Peso
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45454874576601120×30×20mm60g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

118454874576607330×45×30mm180g
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9454874576602825×40×25mm120g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de producto Porta imanes permanentes para mecanizado Modelo magnético Imán de álnico Forma Forma cuadrada
Con/sin mango No incluido Con/sin agujero para tornillo No incluido Accesorios Placa antimagnética
Diámetro del agujero 5mm Temperatura de operación 550°C o menos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico