(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Zoom monocular EA757X-32 (Números de pieza)

Zoom monocular EA757X-32
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Ampliación -15 a 50 x
· Diámetro de lente del objeto: 21 mm
· Dimensión-Diámetro 34 x 106 mm
· Peso-121 g
· Distancia de enfoque más corta: 2.5 m
· Accesorios: con estuche, correa y adaptador para trípode

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA757X-32

Número de Parte
EA757X-32
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA757X-32 de la serie Zoom monocular EA757X-32.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico