(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Medidor combinado de caldera (tipo horizontal) EA729PA-2

Medidor combinado de caldera (tipo horizontal) EA729PA-2
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tamaño sensible a la temperatura-ø8x100mm
· Conexión tornillo-R1/2 "
· Rango de temperatura de medición-0 a 120 ° C
· Presión (MPa) -0 a 0.6
· Diámetro del medidor (mm) -ø75

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA729PA-2

Número de Parte
EA729PA-2
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

6 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA729PA-2 de la serie Medidor combinado de caldera (tipo horizontal) EA729PA-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico