(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Calibre cónico EA725SG-4

Calibre cónico EA725SG-4
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· División mínima-0.05 mm
· Dimensión-11 (W) x 160 (H) mm
· Material: acero al carbono (no templado), acabado plateado
· Con estuche de almacenamiento
· Rango de medición: 0.3 a 4 mm.
· Ángulo cónico: 1 ° 54'33

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA725SG-4

Número de Parte
EA725SG-4
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA725SG-4 de la serie Calibre cónico EA725SG-4.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico