(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Calibre cónico EA725SG-245

Calibre cónico EA725SG-245
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Escala mínima-0.1 mm
· Material: Acero inoxidable
· Para medir brechas
· Rango de medición (mm) -30 a 45
· Longitud (mm) -159

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA725SG-245

Número de Parte
EA725SG-245
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA725SG-245 de la serie Calibre cónico EA725SG-245.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico