(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Calibre cónico EA725SG-0

Calibre cónico EA725SG-0
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Dimensión-11 x 160 mm
· División mínima- (Delantero): 0.05 mm, (Detrás): 0.001
· Rango de medición: (frontal): 0.3 a 4 mm, (posterior): 0.010 a 0.150
· Material-herramienta de acero

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA725SG-0

Número de Parte
EA725SG-0
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA725SG-0 de la serie Calibre cónico EA725SG-0.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico