(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidor de radio Esco EA725SC-21/22/23

Medidor de radio Esco EA725SC-21/22/23
  • Descuento por volumen

Medidor de radio Esco.
[Materiales] inoxidable
[tamaño del marco]70 mm/78 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA725SC-21
EA725SC-22
EA725SC-23
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Tamaño del marco
(mm)
Número de hojas
(sábana)
Rango de medicion Contenido de medición Número de placas desiguales
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45183409127797017 piezas cada una1-3 mm (0,25 tobi), 3,5-7,0 mm (0,5 tobi)--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

451834091278678--7,5 a 15 mm (0,5 tobi)16 piezas cada una
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

451834091279378--15,5 a 20 mm (0,5 tobi), 21 a 25 mm (1.0 Tobi)15 piezas cada una

Cargando…

  1. 1

Información básica

Materiales inoxidable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico