(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

micrómetro debs (Con caso)

micrómetro debs (Con caso)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
Micrómetro de profundidad (con estuche).
· Presión uniforme y ajustes rápidos de medición para una mayor eficiencia
· Modelo de visualización: tipo micrómetro
· Valor mínimo de escala: 0.01 mm
· Diámetro de la punta: 3.2,4 mm
· Número de varillas: 3,6,9
· Rango de medicion: 75mm/150mm/225mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA725FD-2
EA725FD-3
EA725FD-11
EA725FD-12
EA725FD-13
EA725FD-21
EA725FD-23
EA725FD-32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medicion
(mm)
Código JAN Ancho base Número de varillas Diámetro de la punta
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

150454874503845363.5mm63.2mm
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

225454874503846063.5mm93.2mm
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

75454874503847775mm34mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

150454874503848475mm64mm
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

225454874503849175mm94mm
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

754548745038507100mm34mm
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2254548745038736100mm94mm
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1504548745038750150mm64mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de profundidad Desplegar formato Tipo de micrómetro Escala mínima 0.01mm

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico