(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

bloque V (Con imán)

bloque V (Con imán)
  • Descuento por volumen

Para marcar y medir piezas circulares y como soporte para productos cilíndricos.
[Materiales] hierro fundido
[Tratamiento superficial] acabado de pulido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA719DL-1
EA719DL-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura
(mm)
fuerza de sujeción
(N)
Código JAN Peso
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8014045487455822533,3 kg
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10018045487455822604,1 kilogramos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Hierro fundido Ancho(mm) Aproximadamente 5/95 Profundidad(mm) 70
Tipo de producto bloque V Paralelismo 0,025 mm / 100 mm Cuadratura 0,025 mm / 100 mm
Tamaño de tubería compatible ⌀ 10 a 67 mm Procesamiento de superficies Acabado pulido

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico