(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cuadrado con soporte (escala) EA719AM-5

Cuadrado con soporte (escala) EA719AM-5
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Medición de perpendicularidad de un producto o pieza
· Material-acero al carbono
· Con escala con divisiones de 1 mm en un lado (equivalente a JIS 2.° grado)
· Dimensiones (mm): 300 x 200
· Perpendicularidad (mm): ±0,05

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA719AM-5

Número de Parte
EA719AM-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA719AM-5 de la serie Cuadrado con soporte (escala) EA719AM-5.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico