(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Medidor digital de ruido EA706GA

Medidor digital de ruido EA706GA
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Rango de medición: 30 a 130 dB.
· Precisión: ± 1.5 dB
· Resolución-0.1 dB
· Rango de frecuencia: 31.5 Hz a 8 kHz
· Visualización de la figura de función de máx. y Min., retención de datos
· Interruptor de velocidad de respuesta de 2 niveles
· Capacidad de almacenamiento de archivos de datos-16000
· Fuente de alimentación: batería AAA x 6 piezas (incluidas)
· Tamaño-80 (W) x245 (D) x35 (H) mm
· Peso-350 g
· Con orificio para tornillo de trípode (1/4 ")
· Con luz de fondo LCD
· Accesorios: cable USB (125 cm), conector para auriculares para conexión de señal de salida, estuche, CD de software
· Mientras se conecta con una PC mediante un cable USB, los datos se pueden guardar en la PC en tiempo real.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA706GA

Número de Parte
EA706GA
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA706GA de la serie Medidor digital de ruido EA706GA.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico