(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Llave de engranaje combinada (tipo flexible) EA684RC

Llave de engranaje combinada (tipo flexible) EA684RC
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material: acero al cromo vanadio
· Tamaño-10, 11, 12, 13, 14 mm
· Longitud-159 a 190 mm
· 12 puntos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA684RC

Número de Parte
EA684RC
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA684RC de la serie Llave de engranaje combinada (tipo flexible) EA684RC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico