(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Llave combinada (pulgadas) EA684B-10.5

Llave combinada (pulgadas) EA684B-10.5
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material: acero al cromo vanadio
· 15 ° tipo
· 12 puntos
· Dimensión (pulgada): 1.1/16
· Longitud (mm): 359

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA684B-10.5

Número de Parte
EA684B-10.5
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA684B-10.5 de la serie Llave combinada (pulgadas) EA684B-10.5.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico