(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera de palanca (ajuste automático), modelo: Tipo push-pull/tipo de sujeción horizontal

Abrazadera de palanca (ajuste automático), modelo: Tipo push-pull/tipo de sujeción horizontal
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Función de ajuste automático que ajusta automáticamente el apriete según el tamaño de la pieza de trabajo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA639WE-1
EA639WE-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Soporte de montaje Código JAN Capacidad de apriete (kg)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

18142×45mm4518340509979204
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

225 a 24557×64mm4518340509986318

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera de palanca/suministros Material de la unidad principal Acero general/hierro fundido Unidad/opción de abrazadera de palanca Unidad
Dirección de la abrazadera de palanca Lado Adjunto Base de brida Parte de la abrazadera tapa de polietileno
Detalles de materiales inoxidable (Niquelado) Carrera -1:15mm, -2:25mm Modelo Tipo push-pull/tipo de sujeción horizontal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico