(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera de palanca,tipo: Tipo de pestillo lateral,material: Acero inoxidable

Abrazadera de palanca,tipo: Tipo de pestillo lateral,material: Acero inoxidable
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· esco, abrazadera de palanca
· La longitud del anillo se puede ajustar.
· Material: Acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA639SF-12
EA639SF-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total del anillo Tamaño Peso Soporte de montaje Código JAN Capacidad de apriete Orificio de montaje
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

87.5mm44.4×121.8×42.3mm225g44.4×39.7mm4548745178647318 kilos⌀6,7 mm × 4 ubicaciones, ⌀6,3 mm × 2 ubicaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

114.5mm54×171.9×76.1mm680g54×60.3mm4548745178593900 kilogramos⌀8,6 mm × 4 ubicaciones, ⌀8,5 mm × 2 ubicaciones

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera de palanca/suministros Material de la unidad principal Acero inoxidable Unidad/opción de abrazadera de palanca Unidad
Dirección de la abrazadera de palanca Lado Adjunto Base de brida Modelo Tipo de pestillo horizontal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico