(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera de palanca,tipo: Tipo palanca horizontal/prensatelas inferiores,Cuerpo material: Acero inoxidable

Abrazadera de palanca,tipo: Tipo palanca horizontal/prensatelas inferiores,Cuerpo material: Acero inoxidable
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Esco, piezas de sujeción (para apriete manual), abrazaderas de palanca.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA639SC-1
EA639SC-2
EA639SC-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Parte de la abrazadera Tamaño Peso Soporte de montaje Código JAN Capacidad de apriete Ángulo de apertura del mango Ángulo de apertura de la barra Orificio de montaje
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

cabeza de tornillo de cabeza plana23.8×79×17.3(H)mm35g23.8×23.8mm454874518000827 kg80°90°4 posiciones
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

cabeza de perno hexagonal36×143.5×37.8(H)mm130g36×37mm454874518001590 kilogramos60°85°5,5 × 6,3 mm × 4 ubicaciones
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

cabeza de perno hexagonal36×173×47.6(H)mm265g36×38mm4548745179453227 kilogramos65°90°4 posiciones

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera de palanca/suministros Material de la unidad principal Acero inoxidable Unidad/opción de abrazadera de palanca Unidad
Dirección de la abrazadera de palanca Parte superior Adjunto Base de brida Modelo Tipo palanca horizontal/prensatelas inferiores

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico