(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera de palanca (Tipo de pestillo horizontal)

Abrazadera de palanca (Tipo de pestillo horizontal)
  • Descuento por volumen

Tipo pestillo horizontal.
Mango recubierto de resina de PVC.
La longitud del anillo se puede ajustar hacia delante y hacia atrás 5 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA639FB
EA639FB-1
EA639FB-2
EA639SF-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la unidad principal Longitud total del anillo Parte de la abrazadera Tamaño Detalles de materiales Peso Código JAN Capacidad de apriete Orificio de montaje Tamaño del soporte de montaje
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero general/hierro fundido55 mm (Delantero y trasero ajustable 5 mm)-28.2×77×31.3(H)mmMaterial de la unidad principal: Acero (galvanizado)/mango: Recubrimiento de resina de PVC70g4518340703209163 kilos⌀4,4 mm × 6 ubicaciones28.2×26.2mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero general/hierro fundido-gorra de neopreno44.4 (W) × 73 (L) × 41.3 (H) mm (Excluyendo palanca)inoxidable (galvanizado)225g4548745934960318 kilos⌀6,3 mm × 4 ubicaciones39.7×44.4mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero general/hierro fundido-gorra de neopreno54 (W) × 74 (L) × 74 (H) mm (Excluyendo palanca)inoxidable (galvanizado)680g4548745934977900 kilogramos⌀8,5 mm × 4 ubicaciones60.3×54mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable55mm-28.2×77×31.3mm-70g4548745180046163 kilos⌀4,4 mm × 6 ubicaciones28.2×26.2mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera de palanca/suministros Unidad/opción de abrazadera de palanca Unidad Dirección de la abrazadera de palanca Lado
Adjunto Base de brida Modelo Tipo de pestillo horizontal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico