(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera de palanca Esco, modelo: Tipo palanca horizontal/prensatelas inferiores

Abrazadera de palanca Esco, modelo: Tipo palanca horizontal/prensatelas inferiores
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Esco, piezas de sujeción (para apriete manual), abrazaderas de palanca.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA639DD
EA639DE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Parte de la abrazadera Tamaño Peso Soporte de montaje Código JAN Capacidad de apriete Ángulo de apertura del mango Ángulo de apertura de la barra Orificio de montaje
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

cabeza de perno hexagonal (M10 × 65 mm)69.5×270×58.1(H)mm635g69.5×58mm4518340703049500 kg85°65°⌀10,5 mm × 4 ubicaciones
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

cabeza de perno hexagonal (1/2" × 75 mm)71×319×95.1(H)mm1465g71×83mm4518340703056630 kilogramos94°90°⌀9,5 mm × 4 ubicaciones

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera de palanca/suministros Material de la unidad principal Acero general/hierro fundido Unidad/opción de abrazadera de palanca Unidad
Dirección de la abrazadera de palanca Parte superior Adjunto Base de brida Detalles de materiales inoxidable (galvanizado)
Modelo Tipo palanca horizontal/prensatelas inferiores

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico