(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

abrazadera de palanca,pieza de abrazadera: Gorro de neopreno,Cuerpo material: inoxidable,Galvanizado

abrazadera de palanca,pieza de abrazadera: Gorro de neopreno,Cuerpo material: inoxidable,Galvanizado
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Esco, piezas de sujeción (para apriete manual), abrazaderas de palanca.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA639CA
EA639CA-2
EA639CA-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño Peso Soporte de montaje Código JAN Capacidad de apriete Apertura del mango Apertura de bar Orificio de montaje
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25.4(W)×57(L)×35.2(H)mm60g25.4×26.2mm451834070290568 kg--⌀4,4 mm × 4 ubicaciones
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

46(W)×93.7(L)×58.7(H)mm230g46×44mm4548745934984150 kg175°90°⌀7 mm × 4 ubicaciones
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

62.7(W)×135(L)×88(H)mm630g62.7×64mm4548745934991320 kilogramos175°90°⌀7 mm × 4 ubicaciones

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera de palanca/suministros Material de la unidad principal Acero general/hierro fundido Unidad/opción de abrazadera de palanca Unidad
Dirección de la abrazadera de palanca Parte superior Adjunto Base de brida Parte de la abrazadera gorra de neopreno
Detalles de materiales inoxidable (galvanizado) Modelo Tipo palanca vertical/prensatelas inferiores

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico