(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

espárrago esco

espárrago esco
  • Descuento por volumen

Piezas de sujeción Esco (para apriete manual) espárragos.
Alta fuerza de apriete y larga vida útil gracias a la fabricación de tornillos laminados.
[Materiales]: Acero templado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA637GA-50
EA637GA-80
EA637GA-100
EA637GA-125
EA637GB-50
EA637GB-63
EA637GB-80
EA637GB-100
EA637GB-125
EA637GB-160
EA637GB-200
EA637GC-63
EA637GC-100
EA637GD-80
EA637GD-100
EA637GD-125
EA637GD-250
EA637GE-125
EA637GE-250
EA637GF-80
EA637GF-200
EA637GF-400
EA637GG-200
EA637GH-100
EA637GH-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Diametro de hilo Longitud de la rosca
(mm)
Código JAN Paso de rosca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50M1013, 254548745215434Grueso
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80M1013, 504548745215441Grueso
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100M1013, 754548745215427Grueso
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

125M1013, 754548745215458Grueso
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50M1215, 254548745215694Grueso
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63M1215, 324548745215700Grueso
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

80M1215, 504548745215717Grueso
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100M1215, 634548745215724Grueso
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

125M1215, 754548745216240Grueso
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

160M1215, 1004548745215953Grueso
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

200M1215, 1254548745215960Grueso
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63M1417, 324548745215977Grueso
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100M1417, 634548745215991Grueso
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

80M1619, 504548745216271Grueso
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100M1619, 634548745216288Grueso
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

125M1619, 754548745216295Grueso
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

250M1619, 1604548745216523Grueso
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

125M1823, 754548745216561Grueso
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

250M1823, 1504548745212396Grueso
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

80M2027, 324548745212419Grueso
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

M20-27, 1254548745212440Grueso
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

400M2027, 2504548745212686Grueso
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

200M2231, 1254548745212723Grueso
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

100M2435, 454548745212976Grueso (paso 3 mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

200M2435, 1254548745213003Grueso (paso 3 mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo perno de plantilla Materiales acero reforzado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico