(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Perno con ranura en T

Perno con ranura en T
  • Descuento por volumen

Piezas de sujeción ESCO (para apriete manual) Perno con ranura en T.
Alta fuerza de apriete y larga vida útil gracias a la fabricación de tornillos laminados

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA637FA-40
EA637FA-63
EA637FA-80
EA637FA-100
EA637FB-50
EA637FB-63
EA637FB-80
EA637FB-100
EA637FB-160
EA637FB-200
EA637FC-63
EA637FC-80
EA637FD-125
EA637FD-160
EA637FD-250
EA637FE-63
EA637FE-80
EA637FE-200
EA637FE-250
EA637FF-100
EA637FF-160
EA637FG-80
EA637FG-125
EA637FG-160
EA637FG-200
EA637FG-250
EA637FG-315
EA637FH-80
EA637FH-100
EA637FH-125
EA637FH-160
EA637FH-250
EA637FJ-125
EA637FJ-250
EA637FK-200
EA637FK-315
EA637FK-400
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Diametro de hilo Ancho promedio
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Ancho de ranura en T compatible
(mm)
tamaño D Un tamaño Código JAN tamaño C
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

46M10-30106mm40mm454874516001715mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

69M10-45106mm63mm454874516002415mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

86M10-50106mm80mm454874516000015mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106M10-60106mm100mm454874516003115mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

57M12-33127mm50mm454874516004818mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

70M12-40127mm63mm454874516005518mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

87M12-55127mm80mm454874516006218mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107M12-65127mm100mm454874515978318mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

167M12-100127mm160mm454874516028418mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

207M12-120127mm200mm454874516029118mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

71M12-45148mm63mm454874516031422mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

88M12-55148mm80mm454874516032122mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

134M14-75169mm125mm454874516089525mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

169M14-100169mm160mm454874516250925mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

259M14-150169mm250mm454874516251625mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

72M16-45169mm63mm454874516252325mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

89M16-55169mm80mm454874516253025mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-M16209125169mm200mm454874516112025mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

259M16-140169mm250mm454874516113725mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

110M16-651810mm100mm454874516116828mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

170M16-1001810mm160mm454874516118228mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92M20-552012mm80mm454874516170032mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

137M20-852012mm125mm454874516172432mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

172M20-1102012mm160mm454874516173132mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

212M20-1252012mm200mm454874516174832mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

262M20-1502012mm250mm454874516194632mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

327M20-1902012mm315mm454874516195332mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

94M20-552214mm80mm454874516196035mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

114M20-652214mm100mm454874516197735mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

139M20-852214mm125mm454874516198435mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

174M20-1102214mm160mm454874516199135mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

264M20-1502214mm250mm454874516144135mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

141M24-852416mm125mm454874516226440mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

266M24-1502416mm250mm454874517030640mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

218M24-1252818mm200mm454874516939344mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

333M24-1902818mm315mm454874516966944mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

418M24-2402818mm400mm454874516967644mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo perno de plantilla Materiales acero reforzado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico