(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector de tornillo (Acero reforzado)

Conector de tornillo (Acero reforzado)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· EA637EP-1/ - Se pueden instalar 3 pads

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA637EA-52
EA637EA-70
EA637EA-100
EA637EA-140
EA637EA-210
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la unidad principal Altura mínima
(mm)
Altura máxima
(mm)
Tamaño del cuerpo principal Peso Código JAN Capacidad de carga Tamaño de la superficie receptora
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

acero reforzado4252ø 50mm550g454874516356860KNø 50mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

acero reforzado5070ø 50mm620g454874516361260KNø 50mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7070100ø 50mm900g454874515944860KNø 50mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

acero reforzado100140ø 70mm2760g4548745159455100KNø 70mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

acero reforzado140210ø 80mm4600g4548745159479170KNø 70mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Jack Orificio de superficie receptora ø 12mm Procesamiento de superficies Acabado resistente a la abrasión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico