(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera larga con orificio para tornillo

Abrazadera larga con orificio para tornillo
  • Descuento por volumen

Piezas de sujeción Esco (para apriete manual) abrazadera larga con orificio para tornillo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA637CL-12
EA637CL-16
EA637CL-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Pernos compatibles yo tamaño tamaño N Un tamaño Peso Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15635M1230mm106mm20mm600g4548745356908
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

19645.5M1635mm136mm30mm1400g4548745356915
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

29860M2047mm221mm40mm3900g4548745356922

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera simple Material de la unidad principal acero reforzado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico