(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera lisa EA637CA

Abrazadera lisa EA637CA
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Esco, piezas de sujeción (para apriete manual) abrazadera plana.
· Para mantenerlo en equilibrio, necesitamos un sistema.
Para plantillas de precisión.
· Se puede utilizar en combinación con un bloqueo de paso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA637CA-10
EA637CA-12A
EA637CA-12B
EA637CA-16A
EA637CA-16B
EA637CA-20A
EA637CA-20B
EA637CA-24A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Pernos compatibles Tamaño Peso Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8030M10A: 15 mm,D: 15 mm,E: 30 mm220g4548745208160
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10040M12, M14A: 20 mm,D: 21 mm,E: 40 mm490g4548745208177
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12540M12, M14A: 20 mm,D21mm,E: 50 mm640g4548745208399
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12550M16, M18A: 25 mm,D: 26 mm,E: 45 mm1000g4548745208405
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16050M16, M18A: 25 mm,D: 26 mm,E: 65 mm1270g4548745208412
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

16060M20, M22A: 30 mm,D: 30 mm,E: 60 mm1830g4548745208429
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20060M20, M22A: 30 mm,D: 30 mm,E: 80 mm2240g4548745208436
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20070M24A: 30 mm,D: 35 mm,E: 80 mm2650g4548745208955

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Abrazadera simple Material de la unidad principal acero reforzado Procesamiento de superficies Acabado resistente a la abrasión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico