(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/2/2020 el día a 9:00 am el día 1/3/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 p.m. 2/29/2020 to 9:00 a.m. (CST) 3/1/2020. We apologize for the inconvenience.

Llave de caja de doble desplazamiento (larga) EA616GF-8

Llave de caja de doble desplazamiento (larga) EA616GF-8
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Acero aleado con material
· 12 puntos
· 15 ° tipo
· Dimensión (mm): 18 x 19
· Longitud (mm): 365

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA616GF-8

Número de Parte
EA616GF-8
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA616GF-8 de la serie Llave de caja de doble desplazamiento (larga) EA616GF-8.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico