(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Llave de caja de doble desplazamiento (larga) EA616GF-7 (Números de pieza)

Llave de caja de doble desplazamiento (larga) EA616GF-7
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Acero aleado con material
· 12 puntos
· 15 ° tipo
· Dimensión (mm): 17 x 19
· Longitud (mm): 365

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA616GF-7

Número de Parte
EA616GF-7
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA616GF-7 de la serie Llave de caja de doble desplazamiento (larga) EA616GF-7.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico