(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Llave de anillo (recta) EA616GE-2

Llave de anillo (recta) EA616GE-2
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material de acero aleado al cromo
· Tipo recto
· 12 puntos
· Dimensión (mm): 8 x 9
· Longitud (mm): 115

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA616GE-2

Número de Parte
EA616GE-2
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA616GE-2 de la serie Llave de anillo (recta) EA616GE-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico