(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/2/2020 el día a 9:00 am el día 1/3/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 p.m. 2/29/2020 to 9:00 a.m. (CST) 3/1/2020. We apologize for the inconvenience.

[Tipo de servicio pesado] Llave de extremo abierto EA615N-11

[Tipo de servicio pesado] Llave de extremo abierto EA615N-11
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material-acero al cromo molibdeno
· Asegúrese de sostener el perno, la tuerca con el extremo de la llave para que se aplique la carga adecuada.
· No use una llave como martillo.
· No impacte golpeándolo con un martillo.
· Dimensión (mm): 14 x 17
· Longitud: 161 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA615N-11

Número de Parte
EA615N-11
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA615N-11 de la serie [Tipo de servicio pesado] Llave de extremo abierto EA615N-11.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico