(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Juego de llaves de boca abierta EA615K-1

Juego de llaves de boca abierta EA615K-1
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Espesor: 120 a 300 mm.
· Material de acero aleado al cromo
· K: 10 piezas, K-1: 8 piezas, K-2: 9 piezas
· Tamaño: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA615K-1

Número de Parte
EA615K-1
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA615K-1 de la serie Juego de llaves de boca abierta EA615K-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico