(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves finas de extremo abierto EA615AB

Juego de llaves finas de extremo abierto EA615AB
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Longitud - 210 a 235 mm
· 10 x 12, 12 x 10, 12 x 14, 14 x 12, 17 x 19, 19 x 17 mm
· Aceros material-herramientas
· Espesor - 4 a 4,5 mm
· El diseño delgado permite operaciones en áreas estrechas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA615AB

Número de Parte
EA615AB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA615AB de la serie Juego de llaves finas de extremo abierto EA615AB.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico