(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Llave larga (combinación) EA614SX-18

Llave larga (combinación) EA614SX-18
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material de acero aleado al cromo
· 12 puntos
· 10 ° tipo
· Dimensión (mm): 18
· Longitud (mm): 255

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA614SX-18

Número de Parte
EA614SX-18
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA614SX-18 de la serie Llave larga (combinación) EA614SX-18.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico