(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Llave combinada EA614H-7 A (Números de pieza)

Llave combinada EA614H-7 A
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Materiales-acero estructural
· 12 puntos.
· 15 grados.
· Tamaño (mm) -7
· Longitud total (mm) -113

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA614H-7A

Número de Parte
EA614H-7A
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA614H-7A de la serie Llave combinada EA614H-7 A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico