(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Llave combinada EA614H-36 A

Llave combinada EA614H-36 A
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Materiales-acero estructural
· 12 puntos.
· 15 grados.
· Tamaño (mm) -36
· Longitud total (mm) -479

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA614H-36A

Número de Parte
EA614H-36A
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA614H-36A de la serie Llave combinada EA614H-36 A.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico