(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

Llave combinada de tamaño corto EA614CE-14

Llave combinada de tamaño corto EA614CE-14
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material: acero al cromo vanadio (cromado)
· 15 ° tipo
· 12 puntos
· Talla corta
· Dimensión: 14 mm
· Longitud: 113 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA614CE-14

Número de Parte
EA614CE-14
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA614CE-14 de la serie Llave combinada de tamaño corto EA614CE-14.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico