(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· <Detalles del set> - Juego de llaves combinadas de 9 piezas
· Tamaño-5.5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
· Longitud total-96 a 256 mm
· Aceros para herramientas de materiales
· 12 puntos
· 15 ° tipo
· Con bolsa de herramientas
· El color y el material de la bolsa de herramientas están sujetos a cambios sin previo aviso.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA614B-1
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA614B-1 de la serie Juego de llaves combinadas EA614B-1.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente