(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Aceros para herramientas de materiales
· Ángulo de 30 °
· Dimensión: 1.1/2
· OD: 64 mm
· Longitud: 195 mm.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA613NC-13
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA613NC-13 de la serie Llave de un extremo de tamaño corto (prevención de rotación simultánea) EA613NC-13.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente