(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Juego de llaves de anillo de trinquete de compensación EA602KB (Números de pieza)

Juego de llaves de anillo de trinquete de compensación EA602KB
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· 25 ° tipo
· KB: 7 piezas, KB-100: 6 piezas
· Dimensión: 7 x 8, 9 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm, 6 puntos para 12 x 14 o menos, 12 puntos para otros
· El color de la bolsa se puede cambiar sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA602KB

Número de Parte
EA602KB
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA602KB de la serie Juego de llaves de anillo de trinquete de compensación EA602KB.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico