(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillo de banco con pasador de 0,1-1,2/0,1-0,9/0,1-0,6 mm (a través del tipo)

Tornillo de banco con pasador de 0,1-1,2/0,1-0,9/0,1-0,6 mm (a través del tipo)
  • Descuento por volumen

Al ser de tipo penetrante, la longitud de la broca no está limitada.
[Materiales] cuerpo principal: acero especial,tapa de mandril: Latón

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EA589XB-11
EA589XB-12
EA589XB-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Longitud total
(mm)
Capacidad del portabrocas
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45487450517351050,1 a 0,6 mm
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45487450522441100,1 a 0,9 mm
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45487450522511200,1 a 1,2 milímetros

Cargando…

  1. 1

Información básica

Especificaciones 1 tipo de mandril Tipo tornillo de banco Materiales Cuerpo principal: acero especial,tapa de mandril: Latón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico