(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Prensa de precisión EA589XA-2

Prensa de precisión EA589XA-2
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Con pinza reversible (intercambiable)
· Capacidad del mandril: diámetro de 0 a 0,8 mm, diámetro de 0,8 a 1,6 mm, diámetro de 1,6 a 2,5 mm, diámetro de 2,5 a 3,2 mm
· Longitud total - 95 mm
· Tipo de 2 portabrocas
· Material-aluminio

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA589XA-2

Número de Parte
EA589XA-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA589XA-2 de la serie Prensa de precisión EA589XA-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico