(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

Cuchilla de corte EA589DS-1 (Números de pieza)

Cuchilla de corte EA589DS-1
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tamaño-62x30x6mm
· Para diestros / zurdos
· Material-Hoja: cerámica, cuerpo: resina ABS
· El rendimiento de corte afilado continúa aproximadamente 10 veces más que el del acero (en comparación con los productos de nuestra compañía) * Solo se muestra la longitud mínima de la cuchilla, para que pueda trabajar (por ejemplo, abrir la caja) de forma segura.
· El imán está incrustado en el cuerpo principal.
· Con orificio para llavero

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA589DS-1

Número de Parte
EA589DS-1
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA589DS-1 de la serie Cuchilla de corte EA589DS-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico