(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

[6 piezas] Destornillador corto de agarre eléctrico EA557AN-600

[6 piezas] Destornillador corto de agarre eléctrico EA557AN-600
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· <Detalles del set>: Conjunto de 6 piezas
· (+) Driver: punta x diámetro del eje · longitud del eje # 2x5.0 mm · 75 mm # 2x6.3 mm · 100 mm # 2x6.3 mm · 150 mm
· (-) Impulsor: ancho de cuchilla x grosor · longitud del eje x diámetro del eje 5.5x0.8 mm · 75x5mm6.0x0.9 mm · 100x6.3 mm6.5x1.1 mm · 150x6.3 mm
· Longitud total del mango: 69 mm.
· Agarre corto que se adapta a las manos.
· Con imán
· Con bolsa de herramientas
· El color y el material de la bolsa de herramientas están sujetos a cambios sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA557AN-600

Número de Parte
EA557AN-600
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA557AN-600 de la serie [6 piezas] Destornillador corto de agarre eléctrico EA557AN-600.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico