(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.

(+) (-) Juego de destornilladores Power Grip EA557AB-10

(+) (-) Juego de destornilladores Power Grip EA557AB-10
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Longitud del eje: 100 mm.
· Punta x diámetro del eje - (+) # 2 x diámetro 6.3 mm
· Ancho de la hoja x espesor de la hoja - (-) 6.0 x 0.9 mm
· Con bolsa-EA925MC-11
· Con imán

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA557AB-10

Número de Parte
EA557AB-10
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA557AB-10 de la serie (+) (-) Juego de destornilladores Power Grip EA557AB-10.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico