(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Juego de destornilladores de impacto EA550XB-1

Juego de destornilladores de impacto EA550XB-1
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· (+) Bit- # 2 x 36 mm, # 2 x 125 mm, # 3 x 36 mm
· (-) Bit-1 x 6 mm, 1 x 8 mm, 1.6 x 10 mm
· Destornillador longitud total-142 mm
· Portabrocas longitud total-29 mm
· Cuerpo cuadrado drive-3/8 (9,5 mm)
· Soporte para brocas tamaño 1/4 (6,35 mm) 5/16 (8 mm)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA550XB-1

Número de Parte
EA550XB-1
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA550XB-1 de la serie Juego de destornilladores de impacto EA550XB-1.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico