(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llaves dinamométricas: de doble dirección, tipo interruptor

Llaves dinamométricas: de doble dirección, tipo interruptor
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Tipo de interruptor en sentido horario/antihorario
· Dimensión del cable - hasta diámetro 1,5 mm
· Devolución automática
· Material del cuerpo: aleación de acero con alto contenido de carbono
· Longitud total (parte de los alicates): 280 mm (230 milímetros)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA534XB-230

Número de Parte
EA534XB-230
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico