(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Threadzaurus (alicates de tornillo) EA532DE-200

Threadzaurus (alicates de tornillo) EA532DE-200
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Material: acero de alto carbono
· Tamaño adecuado: sección de punta: diámetro 3 a 15 mm
· Longitud (mm): 200
· Capacidad de corte: alambre de hierro dulce: diámetro 3,2
· Fácil de quitar tornillos de cabeza baja aplastados o tornillos de cabeza plana con menos fuerza.
· Realiza las 3 funciones de "apretar un tornillo", "agarrar una lámina delgada" y "cortar alambre" en un solo producto

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA532DE-200

Número de Parte
EA532DE-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA532DE-200 de la serie Threadzaurus (alicates de tornillo) EA532DE-200.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico