(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 10:00 pm 28/11/2020 el día a 5:00 pm el día 29/11/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 10:00 p.m. 11/28/2020 to 5:00 p.m. (CST) 11/29/2020. We apologize for the inconvenience.

Juego de llaves cortas EA531PK

Juego de llaves cortas EA531PK
  • Descuento por volumen

[Especificaciones del producto]
· Descripción-EA531PK-1 + -2
· Longitud cuando está plegado: 1: 110 mm, -2: 142 mm
· El ángulo se puede ajustar con el botón en la empuñadura.
· El ancho de apertura se puede ajustar libremente mediante el resorte incorporado. Apretar y aflojar las tuercas es posible sin reiniciar.
· Con una bolsa de herramientas.
· El color y el material de la bolsa de herramientas están sujetos a cambios sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EA531PK

Número de Parte
EA531PK
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar
Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EA531PK de la serie Juego de llaves cortas EA531PK.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico